Julkaise tuotteesi
COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

"- “HERCULES CURVE” One piece toilet, the ingredient of modern and comfort design, come with super seat (comfort size and comfort curve) represent the perfection pf stately and beautiful. - Touchless Water Closet was designed for hygienic, convenience and hassle free life, avoiding to touch just waving for flushing. And conversely, having a choice with override manual flushing when battery power off. - Super clean with V-Silent flushing technology (Only 4.8 Lpf.) - Extra size for your maximum comfort - Ultra Clean+ , Deactivate Bacteria Growth 99% within 24 hours and Smoother Surface"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_One_piece_Toilets_Hercules_Curve_Touchless_C101987
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäOne piece
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-06-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)745
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)56.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC