Julkaise tuotteesi
COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4918AC
  • TuoteperheFaucet & Taps & Mixer
  • TuoteryhmäAutomatic Basin Faucet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)143.5
  • Leveys (mm)36
  • Syvyys (mm)123
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets