Julkaise tuotteesi
COTTO Basin Faucet CT2306A#BL-X-Posh

COTTO Basin Faucet CT2306A#BL-X-Posh

1. Exposuring-steamlined Achitechture: Simplicity comes with dynamic sensibly. Each detail was designed to be encountered, comfort to contemporary and ultramodern bathroom interior. 2. Cotto-CLEAN: Uncompromising made from excellent materials without Lead ,Cadmium or Heavy Metal. In order to ensure user's health from heavy metal exposure. 3. Extra Chrome: 8 micron Nickel-Chrome finished, Long-lasting shine. And yet to corrosion and tarnishing resistant 4. Soild Brass: Premium brass constructed with world-class brass manufacuer, to create bathroom masterpiece experience.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Basin_Faucet_CT2306A-BL-X-Posh
  • TuoteperheFaucet & Taps & Mixer
  • TuoteryhmäBasin Faucet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)119
  • Leveys (mm)210
  • Syvyys (mm)125
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • OmniClass-numero23-31 15 17
  • OmniClass-nimikeBathtub Components
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText