Julkaise tuotteesi
COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

"1. “SIMPLY CONNECT” represent the global trend and your personality styling for those who value simplicity and minimalism.(Easily connected with any bathroom element) 2. Two choices for saving water, 3 liters or 4.5 liters. (Save 12.5% more, when compared with 3/6 liters) 3. Ultra clean Plus. Less stain and easy to clean. 4. Urea toilet seat cover soft close (Durable & Anti- Scratch) 5. ""Click Release"" toilet seat, easy to install and remove by only a ""click"""
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Simply_Connect_C103327
  • TuoteperheToilet
  • TuoteryhmäOne Piece S-Trap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)705
  • Leveys (mm)375
  • Syvyys (mm)710
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)42.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets 
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText