Julkaise tuotteesi
COTTO Two piece toilet Googai II C15027

COTTO Two piece toilet Googai II C15027

COTTO Two piece toilet Googai II C15027
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Two_piece_toilet_Googai_II_C15027
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäTwo piece
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)365
  • Syvyys (mm)640
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC

Alueellinen saatavuus

Aasia