Julkaise tuotteesi
Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

- THE CONVENIC by COTTO , Beautiful and Outstanding with slim look (Soft Trapezoid Design) - Extra size for your maximum comfort - Special Nozzle (Stainless steel nozzle with UV sterilization after each use) - Warm seat for your relaxing and also improve blood circulation - Warm Air Dryer for your refreshed - LED Night Light - Easy Controlled with your touch , New Remote Control (modern look) *Note : Hidden electrical wiring design
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Convenic_C9210
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäCover Seat
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-08-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)430
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)4.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets