Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cramo-service-ab/products/08c9ebab-7268-48cd-b29d-ddd6ff4e4dc1
Koti
Luokat
Rakentaminen
Power Generation & Light
Transformers: EL-BJÖRN - BT348P
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Cramo
Seuraa
Transformers: EL-BJÖRN - BT348P
Portable transformer unit designed for temporary lighting, in tank etc. Enclosure in powder coated corrosion-resistant galvanized steel sheet, corrosion-resistant carrying handle & stackable
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Depth x Width x Height (mm) - 520 x 280 x 335
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ELBJORNBT348P
Tuoteperhe
Temporary Power
Tuoteryhmä
Transformers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-10-27
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.cramo.com
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Power Generation & Light
IFC-luokitus
Objekti
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Samankaltaisia tuotteita
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
Lataa
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG150, Industrial Gaseous Generator
Lataa
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG200, Industrial Gaseous Generator
Lataa
Caterpillar
C32 (60 Hz) 830-1250 ekW Diesel Generator Set
4.9
(
7
)
Lataa
Caterpillar
C15 (60 HZ) 320-500 ekW Diesel Generator Set
Lataa
Generac
750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
4.7
(
6
)
Lataa