Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cramo-service-ab/products/73f8d5da-63cb-4232-93e8-ac66f533cf97
Koti
Luokat
Rakentaminen
Telehandler
Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Cramo
Seuraa
Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV
TELEHANDLER ≤4 TON ≤19m 4WD 4WS STAGE V
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
LENGTH: 6270 MM
WIDTH: 2350 MM
HEIGHT: 2590 MM
WEIGHT: 11380 KG
LIFTING HEIGHT MAX: 17.51 M
HORIZONTAL OUTREACH: 13.34 M
LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 550 KG
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
JCB540V180STV
Tuoteperhe
Handlers Telescopic
Tuoteryhmä
Handlers Telescopic
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-08-19
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.cramo.com
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Telehandler
IFC-luokitus
Objekti
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Liettua
Ruotsi
Suomi
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Lataa
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Lataa
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Lataa
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Lataa
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Lataa
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Lataa