Julkaise tuotteesi
HTL 3614 - Telehandler
Haulotte

HTL 3614 - Telehandler

Smart control 4 in 1 Joystick High safety cab LMI easy to read including automatic cut off dangerous movements Performance and productivity Best load capacities Rear axle lock and tilt corrector in standard Flow Sharing in standard enabling a simultaneous and proportional control of 4 movements Powerful and robust High strength monoblock chassis Rough terrain capacities Hydrostatic transmission and inching pedal Comfort and ergonomy Driving position reduces fatigue at work
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehtl-3614
  • TuoteperheTelehandlers
  • TuoteryhmäHTL
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Telehandler
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_60
  • Uniclass 2015 -kuvausLifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlatform Lifts
  • OmniClass-numero23-23 13 11 19
  • OmniClass-nimikePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK