Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cramo-service-ab/products/5996707f-2fc5-43a3-b97d-37ede24d81f5
Koti
Luokat
Rakentaminen
Aerial Equipment
Boomlifts Articulated Electric: JLG - E400AJP
Unavailable in Yhdysvallat
Cramo
Seuraa
Boomlifts Articulated Electric: JLG - E400AJP
ARTICULATED BOOM LIFT, ELEC. < 13 M
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
LENGTH: 6710 MM
WIDTH: 1750 MM
HEIGHT: 1970 MM
WEIGHT: 6758 KG
PLATFORM HEIGHT MAX: 12.19 M
HORIZONTAL OUTREACH: 6.83 M
PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
JLGE400AJP
Tuoteperhe
Boomlifts Articulated
Tuoteryhmä
Boomlifts Articulated Electric
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-02-11
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.cramo.com
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Aerial Equipment
IFC-luokitus
Objekti
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Suomi
Samankaltaisia tuotteita
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Lataa
Cramo
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
Lataa
Cramo
Scissor Lifts Electric: GENIE - GS2632 E-DRIVE
Lataa
Cramo
Scissor Lifts Electric: GENIE - GS3246 E-DRIVE
Lataa
Haulotte
HS 15-18 E PRO
Lataa
Haulotte
Star 6C
Lataa