Julkaise tuotteesi
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO

    TELESKOPIC BOOM LIFT, DIESEL < 28 M

    Smooth and precise movements. Haulotte Stop Emission System which regulates engine run time, reducing fuel consumption, pollution, and noise.


      Tekniset tiedot
        • LENGTH: 13050 MM
        • WIDTH: 2480 MM
        • HEIGHT: 2850 MM
        • WEIGHT: 18100 KG
        • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.6 M
        • LIFTING CAPACITY MAX: 350 KG
        • HORIZONTAL OUTREACH: 23.8 M
        • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteHAULOTTEHT28RTJPRO
      • TuoteperheBoomlifts Telescopic
      • TuoteryhmäBoomlifts Telescopic
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2022-06-22
      • Painoksen numero1
      Linkit
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
      • IFC-luokitusObjekti