Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cramo-service-ab/products/5acc74b3-dd31-40a8-afe0-926171188690
Koti
Luokat
Rakentaminen
Telehandler
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1840
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Cramo
Seuraa
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1840
TELEHANDLER ≤4 TON ≤19m 4WD, 4WS
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
LENGTH: 6270 MM
WIDTH: 2422 MM
HEIGHT: 2693 MM
WEIGHT: 11500 KG
LIFTING HEIGHT MAX: 17.5 M
LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
HORIZONTAL OUTREACH: 13.17 M
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 700 KG
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
MANITOUMT1840
Tuoteperhe
Explore our Eco Choice fleet
Tuoteryhmä
A better choice for our environment
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-03-24
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.cramo.com
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Telehandler
IFC-luokitus
Objekti
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Liettua
Norja
Suomi
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Lataa
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Lataa
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Lataa
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Lataa
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Lataa
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Lataa