Julkaise tuotteesi
Work platform: ALIMAK MC650
Work platform: ALIMAK MC650
    Cramo

    Work platform: ALIMAK MC650

    2.7 / 5 tähteä2.7(7 arvostelua)

    WORK PLATFORM <4000KG, Single mast A-drive

    The Alimak MC 650 is Alimak’s largest and most powerful mast climbing work platform. Engineered for efficiency, the MC 650 offers a high-quality vertical access solution for heavy applications with length from 4,4 m to 19,4 m and payload capacities of 2,230 kg to 3,630 kg.

    Tekniset tiedot
    • Specification.

      Deployment length - 4,9 M (Basic section)
      Deployment width - 4 M (Basic section)
      Cabin length - 4400 MM (Basic section)
      Cabin width - 1500 MM (Basic section)
      Max Lifting capacity - 3630 KG (Basic section)
      Max height - 100 M (With mast anchored)

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteALIMAKMC650
      • TuoteperheBuidling Hoists
      • TuoteryhmäWork platform
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2022-02-02
      • Painoksen numero1
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
      • IFC-luokitusObjekti

      Alueellinen saatavuus

      Eurooppa