Julkaise tuotteesi
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 14/32 FC
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 14/32 FC

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤1600KG

Tekniset tiedot
    • LENGTH: 3710 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteALIMAKSCANDO4501432FC
  • TuoteperheBuidling Hoists
  • TuoteryhmäBuidling Hoists
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-03
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti