Julkaise tuotteesi
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg

    Tekniset tiedot
      • LENGTH: 3780 MM
      • WIDTH: 2390 MM
      • HEIGHT: 3380 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3200 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteALIMAKSCANDO6502132FC
    • TuoteperheBuidling Hoists
    • TuoteryhmäBuidling Hoists
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-03
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
    • IFC-luokitusObjekti