Julkaise tuotteesi
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 18/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 18/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 18/39

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

    Tekniset tiedot
      • LENGTH: 2800 MM
      • WIDTH: 1500 MM
      • HEIGHT: 2300 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 1800 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteALIMAKSCANDO650FC1839
    • TuoteperheBuidling Hoists
    • TuoteryhmäBuidling Hoists
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-03
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
    • IFC-luokitusObjekti