Julkaise tuotteesi
Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD
Cramo

Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD

COMPRESSOR DIESEL ≤7BAR ≤6m3/MIN

The new XAS 88 small air compressors embodied all requirements defined by the rental company. In addition, all these features are available in a compressor that weigh below 750 kg so it can be towed without the need of a special driving license. Easy to tow and maneuver on site thanks to the low weight and small footprint.

Tekniset tiedot
  • Length x Width x Height (mm) - 2290 x 1350 x 1400
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteATLASCOPCOXAS88KD
  • TuoteperheCompressors
  • TuoteryhmäCompressors Diesel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-27
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa