Julkaise tuotteesi
HA32 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA32 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & ease of use Unrestricted working envelope with a max. 21.60 m horizontal outreach Unmatched versatility Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Excellent time to full height of 95 sec. thanks to fully proportional controls and simultaneous boom functions Optimized maintenance Exclusive modular basket quick and easy to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Most rigid boom
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteha32-rtj-pro
  • TuoteperheArticulating Booms
  • TuoteryhmäDiesel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 -kuvausVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlatform Lifts
  • OmniClass-numero23-23 13 11 19
  • OmniClass-nimikePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK