Julkaise tuotteesi
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L

VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤9M WITH JIB

Tekniset tiedot
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.38 M
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteJLGTOUCAN10EL
  • TuoteperheScissor and Vertical mast Lifts
  • TuoteryhmäVertical Mast lifts
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-14
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa