Julkaise tuotteesi
HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Performance & productivity Industry leading horizontal outreach of 23.85 m Smooth and precise movements Outsanding RT capacities Safety & comfort Haulotte Activ'Lighting System for safe loading / unloading in conditions of low visibility Ultimate control & comfort is engineered to provide superior working-envelope efficiency Rugged boom design Cost efficiency Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostic) Haulotte Stop Emission System which regulates engine run time, reducing fuel consumption, pollution, and noise Easy access to all components Modular platform quick and easy to repair Dual load 230 - 350 kg (optional) Haulotte Activ’Shield Bar 2.0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteht28-rtj-pro
  • TuoteperheTelescopic Booms
  • TuoteryhmäRTJ
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_60_70
  • Uniclass 2015 -kuvausTelescopic platforms
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlatform Lifts
  • OmniClass-numero23-23 13 11 19
  • OmniClass-nimikePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK