Julkaise tuotteesi
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440

TELEHANDLER ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS

Tekniset tiedot
    • LENGTH: 6135 MM
    • WIDTH: 2374 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 10900 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 13.53 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 9.46 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMANITOUMT1440
  • TuoteperheHandlers Telescopic
  • TuoteryhmäHandlers Telescopic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-24
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Telehandler
  • IFC-luokitusObjekti