Julkaise tuotteesi
Handlers Telescopic: MANITOU - MT625
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT625

TELEHANDLER ≤2,5 TON ≤6m 4WD, 4WS

Tekniset tiedot
    • LENGTH: 3900 MM
    • WIDTH: 1820 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 4800 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 5.85 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 2500 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 3.4 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 800 KG
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMANITOUMT625
  • TuoteperheHandlers Telescopic
  • TuoteryhmäHandlers Telescopic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-24
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Telehandler
  • IFC-luokitusObjekti