Julkaise tuotteesi
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
    Cramo

    Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED

    X-Chain 4x150W LED heavy duty is a 7 meter light mast without generator and with patented fall protection on the mast section that works in all positions. The fall protection prevent the mast from falling down if the wire breaks. X-Chain illuminates an area of 2400 m².
    Tekniset tiedot
    • Length x Width x Height (mm) - 1850 x 1450 x 7000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSATEMAXCHAIN4X150LED
    • TuoteperheTemporary Power
    • TuoteryhmäLightning Towers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-27
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Power Generation & Light
    • IFC-luokitusObjekti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa