Julkaise tuotteesi
Scissor Lifts Diesel: SKYJACK - SJ9243RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SKYJACK - SJ9243RT

SCISSOR LIFT DIESEL ≤15M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

The recently redesigned Skyjack full size rough terrain scissor lifts boast some of the largest platforms and capacities on the market. These machines also feature axle-based four-wheel drive, providing them with outstanding all terrain capabilities.

Tekniset tiedot
    • Length MM - 4500
    • Width MM - 2300
    • Height MM - 2960
    • Weight KG - 7081
    • Platform Height Max M - 13,1
    • Platform Height Outdoor Max M - 13,1
    • Platform Capacity KG - 907
    • Ground Pressure KG CM2 - 9.38
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSKYJACKSJ9243RT
  • TuoteperheScissor and Vertical mast Lifts
  • TuoteryhmäScissor Lifts Diesel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-20
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa