Julkaise tuotteesi
Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL

SCISSOR LIFT, SELF PROPELLED, DIESEL < 9 M

Tekniset tiedot
    • LENGTH: 4300 MM
    • WIDTH: 2130 MM
    • HEIGHT: 2600 MM
    • WEIGHT: 3400 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 590 KG
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSNORKELSL30SL
  • TuoteperheScissor and Vertical mast Lifts
  • TuoteryhmäScissor Lifts Diesel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-07
  • Painoksen numero1
Linkit
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa