Julkaise tuotteesi
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System

    7750 Series Sunshade System

    4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)

    Efficiently and beautifully styled Series CRL7750 Sunshades lend sophistication and modern design, transforming architecturally ordinary buildings into eye-catching structures. 

    The sunshade comes in standard sized units with mounting brackets and a corrugated top metal panel. 


    #sunshade #shade #canopy #awning #sunblind #outrigger #louver

    Tekniset tiedot
      • Aluminum and Stainless Steel Construction 
      • Efficient Light Transmission 
      • Practical Design for Ease of Installation 
      • Stock Center, Corner, and End Panels Available 
      • Four Standard Sizes : 36Lx12W, 36L x24W, 36Lx36W, 36Lx48W
      • (Custom Sizes and custom painted finishes  are also available )


      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, unblind, outrigger, louver



    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7750-sunshade
    • TuoteperheWalls
    • TuoteryhmäSun Control Devices
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (tuumaa)36
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Shading Systems
    • UNSPSC-nimiAwnings
    • UNSPSC-koodi30151901
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07_86
    • Uniclass 2015 -kuvausSunscreens
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Sun Control Devices
    • OmniClass-numero23-17 21 11
    • OmniClass-nimikeExterior Protection of Openings
    • CSI UniFormat II -koodiB
    • CSI UniFormat II -nimikeSHELL

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat