Julkaise tuotteesi
Glass Awning Support System
Glass Awning Support System
Glass Awning Support System

    Glass Awning Support System

    4.8 / 5 tähteä4.8(9 arvostelua)

    The CRL Glass Awning Support System will give any entrance an uncomplicated, graceful look. With the use of tempered laminated glass you can add a range of glass colors, textures, and special effects not available with typical monolithic glass. This complements and enhances the design of any building. The use of eye and fork connections makes the installation of our Awning System quick and easy. The Connecting Rods are designed to make field adjustments on varying job conditions a snap. 


    Tekniset tiedot
    • Complete Hardware System for 9/16" (14 mm) Tempered Laminated Glass Awnings

      • Provides Protection From the Weather Without Obstructing the View
      • Adjustable Slope for Most Weather Conditions
      • All High Grade 316 Alloy Stainless Steel Components for Panel Sizes Up to 48" (1219 mm) Wide and 72" (1829 mm) Long

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sun blind, glass roof

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecrl-usalum-glass-awning-support-system
    • TuoteperheWalls
    • TuoteryhmäSun Control Devices
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Shading Systems
    • UNSPSC-nimiAwnings
    • UNSPSC-koodi30151901
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAwnings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAwnings
    • OmniClass-numero23-17 21 11
    • OmniClass-nimikeExterior Protection of Openings

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat