Julkaise tuotteesi
Top Notch Window Wall System

Top Notch Window Wall System

1" (25 mm) Glazing Infill

Series TT601 Utilizes Wedge-Type Molded Corner Exterior Sponge Gaskets

The Top Notch Systems offer a shallow face reveal that creates a flush exterior appearance. These systems are designed for labor saving stacking type installations that require glazing from the interior. Internal water deflectors at intermediate horizontal to vertical intersections allow infiltrated water to be drained into a continuous sill gutter and weeped to the exterior. The Top Notch Systems are designed for fixed horizontal window wall or punched opening applications.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecrl-usalum-topnotch-window-walls
  • TuoteperheWalls
  • TuoteryhmäAluminum -Framed Storefronts
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-06-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • IFC-luokitusVerhoseinä
  • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
  • UNSPSC-koodi30151806
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 -kuvausCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClass-numero23-13 33 27 11
  • OmniClass-nimikeCurtain Walls
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls