Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cuprum/products/68b6b2ad-e794-4c41-9d5b-74d33e9e3a79
Koti
Luokat
Ikkunat
Storm Windows
Cortina Anticiclónica HV
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Cuprum
Seuraa
Cortina Anticiclónica HV
Sistema plegable de duelas de protección anticiclónico
Ofrece 3 opciones de anclaje: a pared, piso a techo y sobre pared y opción de nivelación para pisos irregulares.
Opción de cierre interno y externo en posición central o lateral.
Altura máxima de 2840 mm
Resiste huracanes categoría 5 de hasta más de 250 km/h
Producto certificado por el Condado de Miami Dade
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
cuprum-cortina-anticiclonica-hv
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-11-06
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2840
Leveys (mm)
2840
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://cuprum.com/construccion/producto/cortina-anticiclonica-hv
Asennusohjeet
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/ec_cortinaanticiclonica_HV-2023.pdf
Tekninen kuvaus
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/FT-Cortina-Anticiclonica-HV-Classic-1.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Meksiko
Valmistettu:
Meksiko
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ikkunat - Storm Windows
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Meksiko
Samankaltaisia tuotteita
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Lataa
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-resistant Picture Replacement Window
Lataa
BANDALUX
Curtains | Draperies
3.9
(
60
)
Lataa
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
Lataa
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Lataa
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Lataa