Julkaise tuotteesi
Modern Direct Glaze Rectangle Window
Modern Direct Glaze Rectangle Window
Modern Direct Glaze Rectangle Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Rectangle Window

    4.5 / 5 tähteä4.5(19 arvostelua)

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  The Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Rectangular and polygon shapes;  Frame recess accepts a drywall return for seamless integration;  Horizontal or vertical ribbon mulling capabilities;  Non-certified mulling capabilities;  Maximum certified frame size - 141 3/8 x 93 3/8";  Single Unit Performance Rating - CW-PG40;  Vertical or Horizontal Mulled Units Performance Ratings - CW-PG40.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemarvin_mndg-rect
    • TuoteperheSignature
    • TuoteryhmäModern Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-20
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasikuituvahvisteinen polymeerikomposiitti
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
    • IFC-luokitusIkkuna
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 19 11
    • OmniClass-nimikeComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat