Julkaise tuotteesi
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana Batiente Interna

    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
    Tekniset tiedot
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecuprum_ventana_batiente_Interna_serie_45
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)1300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Meksiko
    • Valmistettu:Meksiko
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
    • IFC-luokitusIkkuna