Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cuprum/products/cfc0cd27-73a6-46c6-af7d-551980fe3105
Koti
Luokat
Ikkunat
Kiinteät kehykset
Serie 140 - Ventana fija con intermedio vertical
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Cuprum
Seuraa
Serie 140 - Ventana fija con intermedio vertical
Eurovent classic - series 140, fixed window 2 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (9mm and 24mm).
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
cuprum_ventana_fija_serie_140_con_intermedio_vertical
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-05-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2000
Leveys (mm)
2000
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-classic
Asennusohjeet
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ec_fijo35_50_60_70_140_2023-1.pdf
Tekninen kuvaus
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/FT-Fijos-Classic-1.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Meksiko
Valmistettu:
Meksiko
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ikkunat - Kiinteät kehykset
IFC-luokitus
Ikkuna
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Meksiko
Samankaltaisia tuotteita
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Lataa
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Lataa
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Lataa
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Lataa
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Lataa
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
Lataa