Julkaise tuotteesi
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana de proyección Externa

    4.7 / 5 tähteä4.7(21 arvostelua)
    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    Tekniset tiedot
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)1300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Meksiko
    • Valmistettu:Meksiko
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
    • IFC-luokitusIkkuna

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Meksiko