Julkaise tuotteesi
Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza OXXO
Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza OXXO
    Cuprum

    Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza OXXO

    Nuestra solución de puerta y ventana corrediza redefine la elegancia y el

    rendimiento para vanos medianos, fusionando prestaciones de calidad con un

    diseño vanguardista que añade sofisticación a cualquier entorno. Con cortes

    precisos a 45° en hojas y marco, este sistema no solo es funcional, sino que

    también eleva la estética de cualquier espacio.

    Destacamos su impresionante desempeño térmico, asegurando un aislamiento

    eficaz que crea un ambiente interior confortable y eficiente en términos

    energéticos, sin importar las condiciones exteriores.

    La versatilidad es una de las características distintivas de este sistema. Cada hoja

    puede alcanzar dimensiones notables, con un ancho máximo de hasta 1000 mm

    y una altura de hasta 2300 mm. Esta flexibilidad facilita la adaptación a diversas

    necesidades arquitectónicas, mientras que la opción de riel múltiple brinda la

    posibilidad de cubrir aberturas de gran longitud, garantizando un movimiento

    suave y sin esfuerzo.

    Con una capacidad de carga máxima de 200 kg por hoja, este sistema corredizo

    asegura una estructura robusta y duradera, capaz de soportar puertas y ventanas

    de mayor tamaño con facilidad. Además, el traslape eficiente de 70 mm mejora

    la eficiencia energética y minimiza las filtraciones, proporcionando una barrera

    efectiva contra las inclemencias del clima.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteserie-80-ad-ventana-y-puerta-corrediza-oxxo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Meksiko
    • Valmistettu:Meksiko
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Meksiko