Julkaise tuotteesi
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
    CYKLOS

    LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm

    LINK pyörätalli houkuttelee valitsemaan polkupyörää ennen muita kulkuneuvoja. Rakennus erottautuu suorilla, hienolla ja selkeällä muotoilullaan. Sisäpuolinen LED-valaistus yhdessä isoilla lasiseinillä sekä selkeällä katto profiililla opastetaan polkupyöräilijöitä ja markkinoidaan pyöräpysäköintiä julkisilla paikoilla riippumatta LINK pyörätallin asennuskohdetta. Ilmava sekä avoin sisätila ilman sisätolppia antaa paljon liikkumistilaa sekä nostaa käyttäjäystävällisyyttä.

    Ruotsalaisvalmisteinen pyörätalli, joka perustuu aiempiin Cyklos-säänsuojiin – helppo saavutettavuus ilman sisätolppia tai muita rakenteellisia esteitä. Automaattinen liukuovi yhdistettynä kestävään ja intuitiiviseen pyörätelineeseen (esim. DELTA) saa aikaan nopean ja työmatkalaisille sopivan pyöräparkin.

    Tekniset tiedot
    • Leveydet:
      421701 Cyklos LINK leveys 6m
      421702 Cyklos LINK leveys 8m

      Pyörätallin pituus 1,6/2m:n moduuleina lumivyöhykkeestä riippuen.

      Ilman sisätolppia.

      Kiinnitys:
      Vaihtoehto. 1 – Paikan päällä valettu betonilevy
      Vaihtoehto. 2 – Betonipohja

      Materiaalit:
      Vaihtoehto. 1 – Lämpösinkitty
      Vaihtoehto. 2 – Pulverimaalattu valinnaisella RAL-värillä. Vakioväri on musta RAL 9005.
      Vaihtoehto. 3 – Lämpösinkitty + pulverimaalattu valinnaisella RAL-värillä. Vakioväri on musta RAL 9005.

      Tolpat ja kattokehys terästä. Tolpat ja kattokehys terästä. Laminoitua turvalasia, 10,76mm. Katos materiaalina peltiä tai polykarbonaattia.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLINK-bicycle-garage-6200x12000-mm
    • TuoteperheBicycle parking
    • TuoteryhmäBicycle garage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3340
    • Leveys (mm)6000
    • Syvyys (mm)8000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • IFC-luokitusObjekti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 13
    • OmniClass-nimikeBicycle Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Yhdistynyt kuningaskunta
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText