Julkaise tuotteesi
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Compact aluminum extrusion canopy featuring a simple and sharp architectural design.

    The bracket-mounted system allows for easy installation and is suitable for applications requiring a relatively small projection.

    A wide range of projection sizes from 200 to 600 mm provides flexibility for various building façades and entrance areas.

    The clean, minimal profile integrates naturally with a variety of architectural designs.

    Tekniset tiedot
    • ■RS-MS

      Type: Bracket-Mounted Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-MS20 / RS-MS30 / RS-MS35 / RS-MS40 / RS-MS45 / RS-MS50 / RS-MS55 / RS-MS60

      Projection: 200–600 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecanopy-bracket-rs-ms
    • TuoteperheCanopies
    • TuoteryhmäRS Visor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä