Julkaise tuotteesi
Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Standard underfloor storage unit designed for residential applications.

The deep storage box provides a storage capacity of 105 liters and supports a maximum storage load of 75 kg.

The reinforced lid structure provides high strength by supporting the ends of the reinforcement members on the outer frame.

The frame features a low-profile design for improved accessibility and a clean transition with the floor surface.

Designed for use with 15 mm floor finishing materials.

Tekniset tiedot
  • ■PKC60B / PKC60S

    Type: Standard Underfloor Storage

    Storage Box Type: Deep Type

    Storage Capacity: 105 L

    Maximum Storage Load: 75 kg

    Effective Opening: 546 mm

    Outer Frame Size: 622.4 mm

    Lid Size: 597.4 mm

    Floor Cut-Out Size: 606 mm

    Lid Finish Material Cut Size: 586 mm

    Floor Finish Thickness: 15 mm

    PKC60B: Glossy Bronze

    PKC60S: Glossy Silver

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteunderfloor-storage-standard-pkc
  • TuoteperheUnderfloor Storage
  • TuoteryhmäAirtight & Insulated Type
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä