Julkaise tuotteesi
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Large suspended aluminum extrusion canopy designed to cover wide areas such as walkways and building entrances.

    The suspended structure accommodates large projection requirements while maintaining a clean architectural appearance.

    Suitable for applications where extensive overhead coverage is required.

    An optional gutter system is available for controlled rainwater drainage.

    Tekniset tiedot
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecanopy-large-suspended-rs-kh
    • TuoteperheCanopies
    • TuoteryhmäRS Visor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä