Julkaise tuotteesi
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2

    Canopy (Slim Type) – RS-S2

    Slim aluminum extrusion canopy featuring a sharp 20 mm-thick profile.

    The compact design fits cleanly into building façades while providing functional weather protection.

    The sliding canopy panel system allows for efficient installation and a clean architectural appearance.

    Available with a square front edge or a square front edge with integrated gutter for different drainage requirements.

    Tekniset tiedot
    • ■RS-S2 / RS-S2T

      Type: Slim Aluminum Extrusion Canopy

      Canopy Thickness: 20 mm

      Projection: 600–1500 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      RS-S2: Square Front Edge

      RS-S2T: Square Front Edge with Gutter

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecanopy-slim-rs-s2
    • TuoteperheCanopies
    • TuoteryhmäRS Visor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä