Julkaise tuotteesi
Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Corrosion-resistant airtight ceiling hatch made entirely of stainless steel.

The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

Designed with excellent corrosion resistance for long-term durability.

For indoor ceiling use only.

Tekniset tiedot
  • ■CDS45 / CDS60

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteceiling-hatch-corrosion-resistant-airtight-cds
  • TuoteperheCeiling Hatch
  • TuoteryhmäCorrosion-Resistant Airtight Type
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä