Julkaise tuotteesi
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Aluminum sliding cycle rack designed for smooth, quiet operation and efficient bicycle storage.

    The staggered rack arrangement helps reduce interference between handlebars and baskets.

    The rack offset can be adjusted between 400 and 450 mm to accommodate different bicycle types.

    Suitable for a wide range of bicycles, including child-seat electric-assist bicycles and children's bicycles.

    Designed to accommodate bicycles weighing up to 40 kg.

    Tekniset tiedot
    • ■SR-AFR

      Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 12–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1900 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Maximum Bicycle Height: 1100 mm

      Rack Pitch: 300 mm

      Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecycle-rack-aluminum-sliding-sr-afr
    • TuoteperheBicycle parking
    • TuoteryhmäBicycle racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä