Julkaise tuotteesi
Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Sliding cycle rack designed for efficient, high-density bicycle storage.

The aluminum rail provides light and quiet rack operation.

A standard rack pitch of 220 mm enables efficient use of available bicycle parking space.

Available in base and extension configurations to accommodate different installation layouts.

Can be combined with compatible upper-tier racks for efficient use of vertical space.

Tekniset tiedot
  • ■SR-C6N / SR-C10N

    Type: Base Unit

    Capacity: 6 / 10 Bicycles

     

    ■SR-CR5N / SR-CR6N / SR-CR7N / SR-CR8N

    Type: Extension Unit

    Capacity: 5 / 6 / 7 / 8 Bicycles

     

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 18–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1820 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Standard Rack Pitch: 220 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecycle-rack-sliding-sr-c
  • TuoteperheBicycle parking
  • TuoteryhmäBicycle racks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä