Julkaise tuotteesi
Tire Storage Shed – DM-GY099WT
Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Compact outdoor storage shed designed specifically for tire storage.

    The two-tier storage system can accommodate tires for up to two vehicles, depending on tire width.

    The tire support position can be adjusted according to tire size, accommodating tires with an outside diameter of up to 780 mm.

    Equipped with a shelf, tire support, and tire stopper for organized and secure storage.

    A cylinder lock provides added security, helping protect stored tires from theft as well as rain and UV exposure.

    Tekniset tiedot
    • ■DM-GY099WT

      Type: Tire Storage Shed

      Overall Width: 940 mm

      Overall Depth: 980 mm

      Overall Height: 1865 mm

      Door Opening Width: 780 mm

      Door Opening Height: 1705 mm

      Maximum Tire Outside Diameter: 780 mm

      Maximum Total Tire Width: 818 mm

      Shelf Load Capacity: 40 kg

      Tire Support Load Capacity: 100 kg

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 3000 N/m² (300 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 1000 mm

      Floor Area: 0.81 m²

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetire-storage-shed-dm-gy099wt
    • TuoteperheOutdoor Storage
    • TuoteryhmäStorage Sheds
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1865
    • Leveys (mm)940
    • Syvyys (mm)980
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)67.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Säilytys
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä