Julkaise tuotteesi
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS

    Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS

    Stainless steel waste storage unit designed for durability, ease of use, and efficient use of space.

    The rotating upper door is stored inside the unit when opened, reducing dead space.

    The vertically sliding front door can be opened without requiring additional space in front of the unit.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    A padlock can be installed to help prevent unauthorized disposal and tampering.

    Tekniset tiedot
    • ■CKS-1006

      Capacity: 450 L

      Dimensions: W1000 × D600 × H1160 mm

      Weight: 45 kg

       

      ■CKS-1306

      Capacity: 650 L

      Dimensions: W1300 × D600 × H1160 mm

      Weight: 53 kg

       

      ■CKS-1606

      Capacity: 850 L

      Dimensions: W1650 × D600 × H1160 mm

      Weight: 65 kg

       

      ■CKS-1906

      Capacity: 1050 L

      Dimensions: W1950 × D600 × H1160 mm

      Weight: 74 kg

       

      ■CKS-1007

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKS-1307

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1907

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      ■CKS-1009

      Capacity: 750 L

      Dimensions: W1000 × D900 × H1160 mm

      Weight: 54 kg

       

      ■CKS-1309

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      ■CKS-1909

      Capacity: 1450 L

      Dimensions: W1950 × D900 × H1160 mm

      Weight: 90 kg

       

      Material: Stainless Steel

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewaste-storage-stainless-cks
    • TuoteperheWaste Storage
    • TuoteryhmäClean Stocker
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Säilytys
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä