Julkaise tuotteesi
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2

    Clean Stocker (Stainless Steel, Phosphate-Finish Type) – CKS-RS2

    Premium stainless steel waste storage unit featuring a distinctive phosphate-pattern finish.

    The deep dark gray design creates a sophisticated and modern appearance.

    The doors move along the shape of the unit, requiring no extra space in front for opening and closing.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Tekniset tiedot
    • ■CKS-1307-RS2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-RS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1309-RS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-RS2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      Material: Stainless Steel

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewaste-storage-stainless-phosphate-cks-rs2
    • TuoteperheWaste Storage
    • TuoteryhmäClean Stocker
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Säilytys
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä