Julkaise tuotteesi
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS2

    Premium waste storage unit combining stainless steel with an elegant wood-grain design.

    Designed for quiet and durable operation while blending naturally into outdoor spaces.

    The doors move along the shape of the unit, requiring no extra space in front for opening and closing.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Tekniset tiedot
    • ■CKS-1307-MS2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1309-MS2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-MS2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewaste-storage-stainless-wood-cks-ms2
    • TuoteperheWaste Storage
    • TuoteryhmäClean Stocker
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Säilytys
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä