Julkaise tuotteesi
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2
Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2

    Clean Stocker (Steel, Dark Gray Type) – CKR-G-2

    Steel waste storage unit featuring a sophisticated dark gray finish.

    Made of highly corrosion-resistant hot-dip coated steel for excellent durability.

    The rotating upper door is stored inside the unit when opened, reducing dead space.

    The vertically sliding front door can be opened without requiring additional space in front of the unit.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Tekniset tiedot
    • ■CKR-1305G-2

      Capacity: 500 L

      Dimensions: W1300 × D500 × H1160 mm

       

      ■CKR-1007G-2

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKR-1307G-2

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKR-1607G-2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKR-1907G-2

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      ■CKR-1309G-2

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKR-1609G-2

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      ■CKR-1909G-2

      Capacity: 1450 L

      Dimensions: W1950 × D900 × H1160 mm

      Weight: 90 kg

       

      Material: Highly Corrosion-Resistant Hot-Dip Coated Steel

      Color: Dark Gray

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewaste-storage-steel-dark-gray-ckr-g-2
    • TuoteperheWaste Storage
    • TuoteryhmäClean Stocker
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Säilytys
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä