Julkaise tuotteesi
Boot Rack 750
Boot Rack 750
Boot Rack 750
    Dalform

    Boot Rack 750

    Robust and space-efficient rack that lifts shoes and boots off the floor for quicker drying and easier cleaning. Equipped with durable pegs. Mounts on walls, wall mounted uprights, or freestanding floor stands.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteBoot-Hanger-750
      • TuoteperheStorage
      • TuoteryhmäCloakroom
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2018-10-01
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)200
      • Leveys (mm)750
      • Syvyys (mm)235
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliTeräs
      • Toissijainen materiaaliPuu
      • Suunniteltu:Ruotsi
      • Valmistettu:Ruotsi
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
      • IFC-luokitusKaluste
      • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
      • UNSPSC-koodi56
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Equipment and Systems
      • OmniClass-numero23-21 15 21
      • OmniClass-nimikeCloakroom Units
      • CSI UniFormat II -koodiC
      • CSI UniFormat II -nimikeINTERIORS