Julkaise tuotteesi
Metal Hat Rack with Melamine Shelf 900
Dalform

Metal Hat Rack with Melamine Shelf 900

Classic hat rack featuring a robust 19 mm birch melamine shelf for practical storage. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

Tekniset tiedot
  • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 212 mm (incl. hooks).

    We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHat-Rack-T-900
  • TuoteperheStorage
  • TuoteryhmäCloakroom
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)278
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Equipment and Systems
  • OmniClass-numero23-21 15 21
  • OmniClass-nimikeCloakroom Units
  • CSI UniFormat II -koodiC
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIORS