Julkaise tuotteesi
Hang Standard 1984
Hang Standard 1984
    Dalform

    Hang Standard 1984

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHang-Rail-1984
    • TuoteperheStorage
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1984
    • Leveys (mm)26
    • Syvyys (mm)16
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units
    • OmniClass-numero23-21 15 21
    • OmniClass-nimikeCloakroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText